Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
GLR6-[20-60/0.1]-[0.5-3/0.1] |
GLR6-[20-60/0.1]-AC[0.5-6/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-[1-6/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-AC[1-10/0.1] |
Référence pièce | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (Groove length) (mm) | AC (Groove length change) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devis | 10 | 6 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3 | - | ||
Devis | 10 | 6 | 20 ~ 60 | - | 0.5 ~ 6 | ||
Devis | 10 | 8 | 20 ~ 60 | 0.7 ~ 4 | - | ||
Devis | 10 | 8 | 20 ~ 60 | - | 0.7 ~ 7 | ||
Devis | 10 | 10 | 26 ~ 70 | 0.7 ~ 4 | - | ||
Devis | 10 | 10 | 26 ~ 70 | - | 0.7 ~ 7 | ||
Devis | 10 | 13 | 26 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | ||
Devis | 10 | 13 | 26 ~ 80 | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Detachable type | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.