Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Guide Lifters -Heavy Load Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
AGL13-[30-80/0.1]-A[3-10/0.1]-E[7-18/0.1]
AGL16-[30-80/0.1]-A[3-12/0.1]-E[10-20/0.1]
AGL20-[30-90/0.1]-A[3-15/0.1]-E[10-23/0.1]
AGL25-[30-100/0.1]-A[3-18/0.1]-E[12-25/0.1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A (Groove length)
(mm)
E
(mm)
Devis 101330 ~ 803 ~ 107 ~ 18
Devis 101630 ~ 803 ~ 1210 ~ 20
Devis 102030 ~ 903 ~ 1510 ~ 23
Devis 102530 ~ 1003 ~ 1812 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique