Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Guide Lifters -Air Hole Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GLJS4-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-2-[0.5,​0.8,​1]
GLJS6-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-[2-4/1]-[0.5,​0.8,​1,​1.6]
GLJS8-[15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-6/1]-[1,​1.6,​2]
GLJS10-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-8/1]-[1.6,​2,​2.5]
GLJS13-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-11/1]-[2,​2.5,​3.6]
GLJS16-[30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55,​60,​70]-[2-14/1]-[2,​2.5,​4]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A (Groove length)
(mm)
N
(mm)
Devis 10410 ~ 500.5 ~ 12
Devis 10610 ~ 500.5 ~ 1.62 ~ 4
Devis 10815 ~ 551 ~ 22 ~ 6
Devis 101020 ~ 551.6 ~ 2.52 ~ 8
Devis 101320 ~ 552 ~ 3.62 ~ 11
Devis 101630 ~ 702 ~ 42 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole With
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique