Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Spacer Blocks for Material Guides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSB-60-25-[5-60/1]
SSB-60-40-[5-60/1]
SSB-60-55-[5-60/1]
SSB-80-25-[5-60/1]
SSB-80-40-[5-60/1]
SSB-80-55-[5-60/1]
SSB-100-25-[5-60/1]
SSB-100-40-[5-60/1]
SSB-100-55-[5-60/1]
SSB-125-25-[5-60/1]
SSB-125-40-[5-60/1]
SSB-125-55-[5-60/1]
SSB-160-25-[5-60/1]
SSB-160-40-[5-60/1]
SSB-160-55-[5-60/1]
SSB-200-25-[5-60/1]
SSB-200-40-[5-60/1]
SSB-200-55-[5-60/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSA
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
Devis 1060255 ~ 60
Devis 1060405 ~ 60
Devis 1060555 ~ 60
Devis 1080255 ~ 60
Devis 1080405 ~ 60
Devis 1080555 ~ 60
Devis 10100255 ~ 60
Devis 10100405 ~ 60
Devis 10100555 ~ 60
Devis 10125255 ~ 60
Devis 10125405 ~ 60
Devis 10125555 ~ 60
Devis 10160255 ~ 60
Devis 10160405 ~ 60
Devis 10160555 ~ 60
Devis 10200255 ~ 60
Devis 10200405 ~ 60
Devis 10200555 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SS400

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique