Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien
  • Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGCZ10-10
TGCZ10-13
TGCZ10-16
TGCZ10-20
TGCZ10-22
TGCZ10-25
TGCZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGCZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGCZ13-13
TGCZ13-16
TGCZ13-20
TGCZ13-22
TGCZ13-25
TGCZ13-30
TGCZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGCZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGCZ16-16
TGCZ16-20
TGCZ16-22
TGCZ16-25
TGCZ16-30
TGCZ16-35
TGCZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGCZ20-20
TGCZ20-22
TGCZ20-25
TGCZ20-30
TGCZ20-35
TGCZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGCZ25-20
TGCZ25-22
TGCZ25-25
TGCZ25-30
TGCZ25-35
TGCZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
TGCZ25-LC[20-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis No1010-
1 Disponible Devis No1013-
1 Disponible Devis No1016-
1 Disponible Devis No1020-
1 Disponible Devis No1022-
1 Disponible Devis No1025-
1 Devis Yes1010 ~ 25-
1 Devis Yes10-8 ~ 24.9
1 Disponible Devis No1313-
1 Disponible Devis No1316-
1 Disponible Devis No1320-
1 Disponible Devis No1322-
1 Disponible Devis No1325-
1 Disponible Devis No1330-
1 Devis Yes1313 ~ 30-
1 Devis Yes13-10 ~ 29.9
1 Disponible Devis No1616-
1 Disponible Devis No1620-
1 Disponible Devis No1622-
1 Disponible Devis No1625-
1 Disponible Devis No1630-
1 Disponible Devis No1635-
1 Devis Yes1616 ~ 35-
1 Devis Yes16-13 ~ 34.4
1 Disponible Devis No2020-
1 Disponible Devis No2022-
1 Disponible Devis No2025-
1 Disponible Devis No2030-
1 Disponible Devis No2035-
1 Devis Yes2020 ~ 35-
1 Devis Yes20-16 ~ 34.4
1 Disponible Devis No2520-
1 Disponible Devis No2522-
1 Disponible Devis No2525-
1 Disponible Devis No2530-
1 Disponible Devis No2535-
1 Devis Yes2520 ~ 35-
1 Devis Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Assistance technique