Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight Type-

PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight Type-
  • PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WVGPN10-[50,​60,​70,​100]
WVGPN10-LC[30-99.5/0.5]
WVGPN13-[60,​70,​80,​90,​120]
WVGPN13-LC[30-119.5/0.5]
WVGPN16-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPN16-LC[30-139.5/0.5]
WVGPN20-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPN20-LC[30-139.5/0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Devis 101050 ~ 100-
Devis 1010-30 ~ 99.5
Devis 101360 ~ 120-
Devis 1013-30 ~ 119.5
Devis 101670 ~ 140-
Devis 1016-30 ~ 139.5
Devis 102070 ~ 140-
Devis 1020-30 ~ 139.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type Straight
Material Carbide V30

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique