• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / acier

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / acier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / acier
  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VGBH8-10
VGBH8-13
VGBH8-16
VGBH8-20
VGBH8-LC[8-19.9/0.1]
VGBH10-10
VGBH10-13
VGBH10-16
VGBH10-20
VGBH10-22
VGBH10-25
VGBH10-LC[8-24.9/0.1]
VGBH13-13
VGBH13-16
VGBH13-20
VGBH13-22
VGBH13-25
VGBH13-30
VGBH13-LC[10-29.9/0.1]
VGBH16-16
VGBH16-20
VGBH16-22
VGBH16-25
VGBH16-30
VGBH16-35
VGBH16-LC[13-34.9/0.1]
VGBH20-20
VGBH20-22
VGBH20-25
VGBH20-30
VGBH20-35
VGBH20-LC[16-34.9/0.1]
VGBH25-20
VGBH25-22
VGBH25-25
VGBH25-30
VGBH25-35
VGBH25-LC[20-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10810-
1 Disponible Devis 10813-
1 Disponible Devis 10816-
1 Disponible Devis 10820-
1 Devis 108-8 ~ 19.9
1 Disponible Devis 101010-
1 Disponible Devis 101013-
1 Disponible Devis 101016-
1 Disponible Devis 101020-
1 Disponible Devis 101022-
1 Disponible Devis 101025-
1 Devis 1010-8 ~ 24.9
1 Disponible Devis 101313-
1 Disponible Devis 101316-
1 Disponible Devis 101320-
1 Disponible Devis 101322-
1 Disponible Devis 101325-
1 Disponible Devis 101330-
1 Devis 1013-10 ~ 29.9
1 Disponible Devis 101616-
1 Disponible Devis 101620-
1 Disponible Devis 101622-
1 Disponible Devis 101625-
1 Disponible Devis 101630-
1 Disponible Devis 101635-
1 Devis 1016-13 ~ 34.9
1 Disponible Devis 102020-
1 Disponible Devis 102022-
1 Disponible Devis 102025-
1 Disponible Devis 102030-
1 Disponible Devis 102035-
1 Devis 1020-16 ~ 34.9
1 Disponible Devis 102520-
1 Disponible Devis 102522-
1 Disponible Devis 102525-
1 Disponible Devis 102530-
1 Disponible Devis 102535-
1 Devis 1025-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Assistance technique