Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

High Rigidity Roller Stripper Guide Pin Sets -Type Fixed to Stripper Plate, Single Roller Type-

High Rigidity Roller Stripper Guide Pin Sets -Type Fixed to Stripper Plate, Single Roller Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High Rigidity Roller Stripper Guide Pin Sets -Type Fixed to Stripper Plate, Single Roller Type-
  • High Rigidity Roller Stripper Guide Pin Sets -Type Fixed to Stripper Plate, Single Roller Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
RSGPS16-[70-90/10]-[40-70/10]
RSGPS16-[70-90/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[60-90/10]
RSGPS25-[90-110/10]-[60-90/10]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSB (Plate press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
Devis 101670 ~ 9040 ~ 70
Devis 101670 ~ 9050 ~ 80
Devis 102080 ~ 10050 ~ 80
Devis 102080 ~ 10060 ~ 90
Devis 102590 ~ 11060 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roller guides Material SKS3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique