Douilles de guidage / alliage acier-cuivre / lubrifiant solide

Douilles de guidage / alliage acier-cuivre / lubrifiant solide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Douilles de guidage / alliage acier-cuivre / lubrifiant solide
  • Douilles de guidage / alliage acier-cuivre / lubrifiant solide
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
LFBZ20-50
LFBZ22-50
LFBZ22-60
LFBZ25-60
LFBZ25-80
LFBZ28-60
LFBZ28-80
LFBZ32-80
LFBZ32-100
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Disponible Devis 2050
1 Disponible Devis 2250
1 Disponible Devis 2260
1 Disponible Devis 2560
1 Disponible Devis 2580
1 Disponible Devis 2860
1 Disponible Devis 2880
1 Disponible Devis 3280
1 Disponible Devis 32100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set/single item/accessory Bushing only Rigidity type Plain guide Bushing type Oil-free copper alloy
Bushing mounting methods Loctite adhesive

Assistance technique