Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting orientation | Specification | L (Guide height) (mm) | H (Tapered part) (mm) | M (Mounting bolt hole) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Center | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | Left hand type | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | Right hand type | Economy type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | Center | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | Left hand type | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | Right hand type | Reinforced type | 65 ~ 350 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Mounting orientation
Specification
L (Guide height)(mm)
H (Tapered part)(mm)
M (Mounting bolt hole)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles