• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cames de dépassement / alliage de cuivre / 15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CS15W50-110
CS15W50-130
CS15W50-150
CS15W75-110
CS15W75-130
CS15W75-150
CS15W100-110
CS15W100-130
CS15W100-150
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 Devis 105011025
1 Devis 105013030
1 Devis 105015035
1 Devis 107511025
1 Devis 107513030
1 Devis 107515035
1 Devis 1010011025
1 Devis 1010013030
1 Devis 1010015035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Copper alloy Tilt angle(°) 15 Oil groove No

Assistance technique