Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EX10080 |
EX100100 |
EX100120 |
EX5060 |
EX5080 |
EX6060 |
EX6080 |
EX80100 |
EX8080 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 61292 | 82 | 100 | ||
1 | Devis | 61292 | 103 | 100 | ||
1 | Devis | 61292 | 123 | 100 | ||
1 | Devis | 14710 | 62 | 50 | ||
1 | Devis | 14710 | 82 | 50 | ||
1 | Devis | 21575 | 62 | 60 | ||
1 | Devis | 21575 | 82 | 60 | ||
1 | Devis | 41188 | 103 | 80 | ||
1 | Devis | 41188 | 82 | 80 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar hourglass shape | Hole/counterbore | None |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 30 | Additional inner diameter C1 chamfering | No |
Configurer
Propriétés de base
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles