• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90
  • Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QX60-62
QX60-82
QX70-62
QX70-82
QX70-92
QX95-82
QX95-103
QX95-123
QX120-103
QX120-123
QX120-143
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
A (Width)
(mm)
1 Devis 186336260
1 Devis 186338260
1 Devis 254976270
1 Devis 254978270
1 Devis 254979270
1 Devis 490338295
1 Devis 4903310395
1 Devis 4903312395
1 Devis 73550103120
1 Devis 73550123120
1 Devis 73550143120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Rectangular hourglass shape Hole/counterbore Hole
Max. Elongation(%) 30

Assistance technique