Ressorts en élastomère / cylindriques / trou traversant / polyuréthane A90 / configurable

Ressorts en élastomère / cylindriques / trou traversant / polyuréthane A90 / configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ressorts en élastomère / cylindriques / trou traversant / polyuréthane A90 / configurable
  • Ressorts en élastomère / cylindriques / trou traversant / polyuréthane A90 / configurable
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
EL40-14-[15-200/1]
EL50-14-[15-200/1]
EL70-[14,​22]-[15-200/1]
EL90-[14,​22]-[15-200/1]
EL100-22-[50-250/1]
EL110-22-[50-250/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
d (Inner diameter)
(mm)
1 Devis 15 ~ 2004014
1 Devis 15 ~ 2005014
1 Devis 15 ~ 2007014 ~ 22
1 Devis 15 ~ 2009014 ~ 22
1 Devis 50 ~ 25010022
1 Devis 50 ~ 25011022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole

Assistance technique