• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Urethanes with Counterbore

Urethanes with Counterbore

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Urethanes with Counterbore
  • Urethanes with Counterbore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AZ20-25
AZ20-30
AZ20-35
AZ20-40
AZ25-25
AZ25-30
AZ25-35
AZ25-40
AZ30-30
AZ30-35
AZ30-40
AZ40-30
AZ40-35
AZ40-40
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
Disponible Devis 12752520
Disponible Devis 12753020
Disponible Devis 12753520
Disponible Devis 12754020
Disponible Devis 17652525
Disponible Devis 17653025
Disponible Devis 17653525
Disponible Devis 17654025
Disponible Devis 35303030
Disponible Devis 35303530
Disponible Devis 35304030
Disponible Devis 58843040
Disponible Devis 58843540
Disponible Devis 58844040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore
Max. Elongation(%) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique