Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | H (Gimlet hole length) (mm) | M (Nominal bolt diameter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 20 ~ 80 | 25 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
1 | Devis | 20 ~ 80 | 30 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
1 | Devis | 25 ~ 150 | 40 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 25 ~ 150 | 50 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 25 ~ 150 | 60 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 25 ~ 200 | 80 | 5 ~ 200 | 12 ~ 16 | ||
1 | Devis | 25 ~ 200 | 100 | 5 ~ 200 | 12 ~ 16 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Counterbore |
---|
Configurer
Propriétés de base
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
H (Gimlet hole length)(mm)
M (Nominal bolt diameter)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles