Ressorts en élastomère / cylindriques / faible taux de rebond / alésage étagé / polyuréthane A70

Ressorts en élastomère / cylindriques / faible taux de rebond / alésage étagé / polyuréthane A70

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ressorts en élastomère / cylindriques / faible taux de rebond / alésage étagé / polyuréthane A70
  • Ressorts en élastomère / cylindriques / faible taux de rebond / alésage étagé / polyuréthane A70
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
AZNX25-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX30-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX40-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
AZNX50-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
M (Nominal bolt diameter)
1 Devis 20 ~ 60255 ~ 806 ~ 8
1 Devis 20 ~ 60305 ~ 806 ~ 8
1 Devis 25 ~ 100405 ~ 10010 ~ 12
1 Devis 25 ~ 100505 ~ 10010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore

Assistance technique