Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | #3 | F | K | P | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | m5 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | m5 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | m5 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | m5 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | Without DLC foundation | m5 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 1 ~ 89 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | DLC foundation WPC | m5 | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78 | 0 ~ 90 | 3 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | With | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
B (Tip length) | Short |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
#3
F
K
P
V
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles