Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | L | P | PC | W | WC | R | MT | C | TS | FH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | D | 6 | 30 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | 2 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 6 | 30 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 6 | 30 ~ 40 | - | 3.01 ~ 3.2 | 2 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 6 | 30 ~ 40 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 8 | 30 ~ 40 | 2 ~ 4 | - | 2 ~ 4 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 8 | 30 ~ 40 | 2 ~ 4 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 8 | 30 ~ 40 | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 8 | 30 ~ 40 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 6 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | 2 ~ 6 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.19 | 2 ~ 6 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.19 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | - | 6.01 ~ 6.2 | 2 ~ 6 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 10 | 30 ~ 40 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | 2 ~ 8 | - | 2 ~ 8 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | 2 ~ 8 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.49 | 2 ~ 8 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.49 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | - | 8.01 ~ 8.2 | 2 ~ 8 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 13 | 30 ~ 40 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | 2 ~ 10 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | 2 ~ 10 | - | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 10 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 10.01 ~ 10.2 | 2 ~ 10 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 1 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 16 | 30 ~ 40 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | 3 ~ 12 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 12.01 ~ 12.2 | 3 ~ 12 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 20 | 30 ~ 40 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | 3 ~ 16 | - | 3 ~ 16 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | 3 ~ 16 | - | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | 3 ~ 16 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | 3 ~ 16 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 16.01 ~ 16.2 | 3 ~ 16 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 25 | 30 ~ 40 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 30 ~ 40 | 4 ~ 20 | - | 4 ~ 20 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 30 ~ 40 | 4 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 30 ~ 40 | - | 2 ~ 20.2 | 4 ~ 20 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 32 | 30 ~ 40 | - | 2 ~ 20.2 | - | 2 ~ 20.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 30 ~ 40 | 5 ~ 26 | - | 5 ~ 26 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 30 ~ 40 | 5 ~ 26 | - | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 30 ~ 40 | - | 2.5 ~ 26.2 | 5 ~ 26 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 38 | 30 ~ 40 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 2.5 ~ 26.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 30 ~ 40 | 6 ~ 35 | - | 6 ~ 35 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 30 ~ 40 | 6 ~ 35 | - | - | 3 ~ 35.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 30 ~ 40 | - | 3 ~ 35.2 | 6 ~ 35 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 45 | 30 ~ 40 | - | 3 ~ 35.2 | - | 3 ~ 35.2 | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | D | 50 | 30 ~ 40 | 7 ~ 40 | - | 7 ~ 40 | - | - | 0.5 ~ 8 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Regular | Scrap retention | Reverse taper |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKH51 Equivalent | Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
L
P
PC
W
WC
R
MT
C
TS
FH
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles