Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Jector | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 4 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 50 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 50 ~ 80 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Standard type | A | L | 6 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Key flat | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Jector
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W
WC
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles