Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | 60 ~ 80 | 4 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | 60 ~ 90 | 5 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | 70 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | 70 ~ 100 | 10 ~ 15.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | 50 ~ 80 | 4 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | 55 ~ 90 | 5 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | 65 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | 65 ~ 100 | 10 ~ 15.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | 60 ~ 80 | 4 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | 60 ~ 90 | 5 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | 70 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | L | 16 | 70 ~ 100 | 10 ~ 15.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | S | 8 | 50 ~ 80 | 4 ~ 7.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | S | 10 | 55 ~ 90 | 5 ~ 9.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | S | 13 | 65 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | S | 16 | 65 ~ 100 | 10 ~ 15.99 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Jector | Standard type |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Tapered head |
Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Material
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles