Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
F-19 |
F-25 |
H-19 |
H-25 |
MGSL19-10 |
MGSL19-15 |
MGSL19-25 |
MGSL19-38 |
MGSL19-50 |
MGSL19-80 |
MGSL25-10 |
MGSL25-15 |
MGSL25-25 |
MGSL25-38 |
MGSL25-50 |
MGSL25-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Set/single item | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | Plate Type | Mounting position (Flange shape) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Only plates | 19 | - | - | - | F(for MGSL) | Upper groove mounting (Round) | |
29.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Only plates | 25 | - | - | - | F(for MGSL) | Upper groove mounting (Round) | |
11.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Only plates | 19 | - | - | - | H(for MGSL) | Bottom face clamping (Square) | |
12.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Only plates | 25 | - | - | - | H(for MGSL) | Bottom face clamping (Square) | |
132.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 10 | 65 | 800 | - | - | |
139.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 15 | 75 | 800 | - | - | |
146.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 25 | 95 | 800 | - | - | |
161.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 38 | 121 | 800 | - | - | |
175.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 50 | 145 | 800 | - | - | |
190.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 19 | 80 | 205 | 800 | - | - | |
154.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 10 | 65 | 1600 | - | - | |
161.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 15 | 75 | 1600 | - | - | |
168.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 25 | 95 | 1600 | - | - | |
183.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 38 | 121 | 1600 | - | - | |
197.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 50 | 145 | 1600 | - | - | |
211.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Body only | 25 | 80 | 205 | 1600 | - | - |
Loading...
Gas Venting With Hose Linkage | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Plate Type
Mounting position (Flange shape)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles