Poinçons pilotes / alésage de picots / déporté / configurable / Dicoat (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
T-RTP13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
B (Tip length)
(mm)
S (Tip length)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10Standard type1370 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 506 ~ 12.99
1 Devis 10Standard type1670 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 508 ~ 15.99
1 Devis 10Standard type2070 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5011 ~ 19.99
1 Devis 10Standard type2570 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5016 ~ 24.99
1 Devis 10Economy type1370 ~ 150-10 ~ 508 ~ 456 ~ 12.99
1 Devis 10Economy type1670 ~ 150-10 ~ 508 ~ 458 ~ 15.99
1 Devis 10Economy type2070 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4511 ~ 19.99
1 Devis 10Economy type2570 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4516 ~ 24.99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material SKD11 Equivalent
Surface treatment Dicoat Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape With locating dowel hole
Shank diameter D tolerance m5

Assistance technique

Assistance technique
Tel:+33 (0) 811 240 480 / FAX:+49 69 668173-360