Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DGPTB100-315 |
DGPTB100-355 |
DGPTB100-400 |
DGPTB100-450 |
DGPTB125-355 |
DGPTB125-400 |
DGPTB125-450 |
DGPTB125-500 |
DGPTB160-450 |
DGPTB160-500 |
DGPTB160-560 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
210.88 € | 1 | 11 jours | 100 | 315 | ||
228.12 € | 1 | 11 jours | 100 | 355 | ||
247.39 € | 1 | 11 jours | 100 | 400 | ||
320.44 € | 1 | 11 jours | 100 | 450 | ||
336.81 € | 1 | 13 jours | 125 | 355 | ||
373.09 € | 1 | 18 jours | 125 | 400 | ||
398.06 € | 1 | 13 jours | 125 | 450 | ||
435.48 € | 1 | 13 jours | 125 | 500 | ||
754.22 € | 1 | 13 jours | 160 | 450 | ||
837.80 € | 1 | 13 jours | 160 | 500 | ||
945.24 € | 1 | 13 jours | 160 | 560 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3356 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles