CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58
Unité de came de suspension de type compact pour piercing. Longue course, largeur de came 58, angle 00-50.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin d'ensemble/Caractéristiques du produit

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CA-L58-00
CA-L58-05
CA-L58-10
CA-L58-15
CA-L58-20
CA-L58-25
CA-L58-30
CA-L58-35
CA-L58-40
CA-L58-45
CA-L58-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison
(°)

690.33 €

1 25 jours 0

689.47 €

1 25 jours 5

689.47 €

1 25 jours 10

688.58 €

1 25 jours 15

687.71 €

1 25 jours 20

687.71 €

1 25 jours 25

687.29 €

1 25 jours 30

687.29 €

1 25 jours 35

685.98 €

1 25 jours 40

686.40 €

1 25 jours 45

688.16 €

1 25 jours 50

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
5800135,00162,0064,00 101,00 27,9165  2716410714013471510,0 6727,4
05141,75163,7568,74 96,26 32,7  2216817511812,0 33,8
10148,26165,2673,36 91,64 38,3  17169185237,9
15154,54163,5477,84 87,16 44,0   9166100135205614,3 44,2
20160,62163,6282,16 82,84 50,4   3167215714,2 50,9
25165,51161,5186,31 78,69 57,2  -4  95130266214,8 59,4
30170,21159,2190,26 74,74 64,4-1114,2 66,3
35173,76164,7694,00 71,00 71,9  -917534704,4 64,6
40178,16158,1698,53 66,47 78,6-20167  8512531725,4 73,3
45182,44152,44103,82 61,18 84,4-305,3 79,3
50185,61143,61109,87 55,13 89,3-42163  8027736,0 86,7
Course SForce de travail kN (tonf)Ressort hélicoïdalPoids total
kg
Poids du coulisseau
de came
kg
Poids du support
d'outil
kg
ModèleWθ
Standard
(1 million de fois)
Conditionnel
(1 million de fois)
Max
(300 000 fois)
Charge initialeCharge finaleModèle
N
(kgf)
N
(kgf)
28,918,6
(1,9)
27,9
(2,8)
37,2
(3,8)
198
(20,2)
2094
(214)
TJM32X1398,93,23,3CA-L5800
30,5282
(28,8)
8,705
31,1409
(41,7)
10
32,2217
(22,1)
1971
(201)
TJM32X1278,53,415
34,1263
(26,8)
8,33,520
36,0309
(31,6)
3,625
38,0355
(36,3)
8,23,830
40,1402
(41,0)
4,035
42,4448
(45,7)
7,94,240
46,58,04,645
49,8494
(50,4)
5,450

Exemple de commande

       
 Modèle W-θ 
 CA-L 58-00 
       
 
 

Modifications supplémentaires

         
 Modèle W-θ-(SC・WC) 
 CA-L 58-00- SC30 
         
 
 

Informations connexes

Diagramme CAM

Liste des composants

Non.Nom de la pièceQté.
Support de came1
Coulisseau de came1
Moteur de came1
Plaque de maintien du chariot2
Entraîneur avec retour forcé1
Ressort hélicoïdal1
Plaque d'arrêt1

Vue éclatée

<Méthode de démontage>
- Retirer le boulon et enlever la plaque d'arrêt ⑦.
- Faire glisser le curseur de came ② vers l'arrière et le retirer du support de came ①.

<Méthode de remontage>
- Fixer ② à ①.
- Assembler ⑦ et serrer les boulons.
*Enlever les corps étrangers de la surface de glissement et appliquer de la graisse avant l'assemblage.
*Serrer fermement le boulon.
*Il gère le jeu du support de came ①, du coulisseau de came ② et de l'entraîneur de came ③.
Vérifiez le numéro de série indiqué sur chaque pièce et réassemblez.

Informations de base

Types de cames Série CAMRiSE Capacité(tonf) 3,8 Espace d'installation(mm) 58
Spécifications du ressort ISO Modifications Avec

Assistance technique