Distributors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Drawing / Product Specification

Distributors

Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-mk

Ms65

Specifications Table

dd1d22VW CodeCatalog No.
TypeL
G 1/46.611654039D 1392/1DFBSA90
G 3/8914754539D 1392/2100
G 1/2914755039D 1392/3110
G 3/4914756039D 1392/4120

Nominal pressure is 16 bar.

Order

Distributors

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DFBSA90
DFBSA100
DFBSA110
DFBSA120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L (Length)
(mm)
Diameter d
(mm)
VW Code

104.09 €

1 15 jours 90G 1/439D 1392/1

116.77 €

1 15 jours 100G 3/839D 1392/2

130.11 €

1 15 jours 110G 1/239D 1392/3

179.66 €

1 15 jours 120G 3/439D 1392/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Ms65

Assistance technique