Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m
① | X155CrVMo12 | |
60~62HRC | ||
② | X155CrVMo12 |
d | d1 | d2 | d3 | M | VW Code | Catalog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D | ||||||
8 | 6 | 9.5 | 9.9 | M4 | 39V 863/10 | DDCBA | 10 |
11.2 | 8 | 12 | 12.5 | M5 | 39V 863/13 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
M (Material) | X155CrVMo12 | Hardness | 60~62HRC |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
Inner Diameter d(mm)
Thread Size
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles