Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps Ø (mm) | Course Cu (mm) | Force initiale F0 (daN) | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | Zone d’étanchéité tige/piston | Code couleur de la pression de remplissage | Pression de remplissage nominale (P) (bar) | F0 Force initiale ±5% +20°C (daN) | F1i Force finale* | F1p Force finale* | Poids (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € 26.00 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € 47.57 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € 48.96 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € 28.00 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 4 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 4 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € 51.04 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 4 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 4 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € 53.15 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € 53.15 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € 30.00 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € 56.64 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € 31.00 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € 56.64 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € 62.94 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
- | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € 39.00 € | 1 |
Jour même
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 jours | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 |
Loading...
∆P | ± 0.33 %/°C | Pression de charge maximum | 150 bar | Pression de charge minimum | 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Course / minute (à 20°C) |
~ 50 - 100 | Vitesse maximale | 1.8 m/s | Kit d’entretien | Jetable |
OSAS | - | USAS | Oui | OPAS | - |
SKUDO | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps
Ø(mm)
Course
Cu(mm)
Force initiale
F0(daN)
Cu(mm)
L(mm)
L min(mm)
Zone d’étanchéité tige/piston
Code couleur de la pression de remplissage
Pression de remplissage nominale (P)(bar)
F0
Force initiale
±5%
+20°C(daN)
F1i
Force finale*
F1p
Force finale*
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles