Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Méthode de désignation du diamètre de l'arbre | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 2 ~ 3 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 3 ~ 4 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 3 ~ 4 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 4 ~ 6 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 5 ~ 8 | V dimension selection | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 1.6 ~ 1.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 2.1 ~ 2.4 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 2.1 ~ 2.4 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 2.6 ~ 2.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 3.1 ~ 3.4 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 3.6 ~ 3.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 3.1 ~ 3.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 4.1 ~ 5 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 4.1 ~ 4.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 5.1 ~ 5.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 5.1 ~ 5.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 6.1 ~ 7.9 | V dimension designation | 15 ~ 50 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.06 |
Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
[1.6-1.9/0.1mmunités][2.1-2.4/0.1mmunités][2.6-2.9/0.1mmunités][3.1-3.9/0.1mmunités][4.1-5.9/0.1mmunités][6.1-7.9/0.1mmunités]
Méthode de désignation du diamètre de l'arbre
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles