Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip tolerance (Reference tolerance) | P (Tip diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (P dimension side length) (mm) | S (D dimension length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 1 | - | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | - | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2 | - | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | - | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 7 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 1 | - | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | - | 5 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | - | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | - | 5 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | - | 5 ~ 250 | 5 ~ 50 |
Loading...
Shape type | Straight | Stepped or non-stepped | No | Tip shape | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (P dimension side length)(mm)
S (D dimension length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles