Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERZF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF1.2-[40-100/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.3-1/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF2-[40-150/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-140/1] |
ERZF2.5-[40-150/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-135/1] |
ERZF3-[40-150/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-135/1] |
ERZF3.5-[40-150/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-135/1] |
ERZF4-[40-200/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-190/1] |
ERZF4.5-[40-200/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-135/1] |
ERZF5-[40-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-135/1] |
ERZF5.5-[40-200/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-135/1] |
ERZF6-[40-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-135/1] |
P-ERZF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF1.2-[40-100/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.3-1/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF2-[40-150/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-140/1] |
P-ERZF2.5-[40-150/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-140/1] |
P-ERZF3-[40-150/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-140/1] |
P-ERZF3.5-[40-150/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-140/1] |
P-ERZF4-[40-200/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-190/1] |
P-ERZF4.5-[40-200/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-190/1] |
P-ERZF5-[40-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-190/1] |
P-ERZF5.5-[40-200/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-190/1] |
P-ERZF6-[40-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-190/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Découpe | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Normal | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Normal | 40 ~ 150 | 26 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normal | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normal | 40 ~ 150 | 27 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normal | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Normal | 40 ~ 200 | 29 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normal | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normal | 40 ~ 200 | 31 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normal | 40 ~ 200 | 33 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.3 ~ 1 | 0.3 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 23 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 26 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 150 | 27 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 29 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 31 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 33 ~ 190 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.003 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non |
Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Découpe
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles