Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Découpe | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.91 | 1.1 | Normal | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1.02 | 1.2 | Normal | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.13 | 1.3 | Normal | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.23 | 1.4 | Normal | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Normal | 40 ~ 250 | 23 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Normal | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Normal | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normal | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normal | 40 ~ 300 | 27 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normal | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Normal | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normal | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normal | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normal | 50 ~ 300 | 33 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Normal | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Normal | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Normal | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Normal | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.8 | 1.5 | Normal | 40 ~ 250 | 23 ~ 190 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Normal | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Normal | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normal | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normal | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normal | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Normal | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normal | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normal | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Normal | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | Normal | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.57 | 0.8 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.69 | 0.9 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Normal | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.9 | 1.1 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.1 | 1.3 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.2 | 1.4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 6.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.8 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.7 | 0.9 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 |
Loading...
Matériau | EN 1.3343 Equiv. | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.005 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Découpe
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles