Éjecteurs à lame / forme de la tête au choix / HSS / coins arrondis / dimensions configurables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ERFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1]
ERFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1]
ERFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1]
ERFR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERFR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1]
ERFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERFR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERFR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERFR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERFR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R0.1-N[10-310/1]
ERJFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1]
ERJFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1]
ERJFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1]
ERJFR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERJFR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERJFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERJFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERJFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERJFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERJFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1]
ERJFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJFR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJFR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJFR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERJFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJFR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERJFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJFR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-180/1]
ERJWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1]
ERJWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1]
ERJWR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERJWR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERJWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERJWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERJWR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERJWR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R0.1-N[31-330/1]
ERJWR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R0.1-N[33-330/1]
ERJWR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERJWR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R0.1-N[10-250/1]
ERJWR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERJWR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[40-330/1]
ERWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R0.1-N[23-230/1]
ERWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R0.1-N[23-230/1]
ERWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R0.1-N[26-230/1]
ERWR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERWR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R0.1-N[27-280/1]
ERWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
ERWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R0.1-N[29-280/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête P (Pointe)
(mm)
W (pointe)
(mm)
D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
R-Chambre position rectangulaire L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 Devis 104mm(T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5FR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 35033 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.5 ~ 8.078.5FR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 104mm(T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)3 ~ 10.30.5 ~ 9.9510.5FR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 104mm(T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812FR50 ~ 35010 ~ 3100.1
1 Devis 104mm(JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5FR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 35033 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 8.30.5 ~ 8.078.5FR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.5FR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 1800.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5WR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 106mm(JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85WR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5WR50 ~ 35031 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86WR50 ~ 35033 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 106mm(JIS)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 8.30.5 ~ 8.078.5WR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 10.30.8 ~ 9.9510.5WR50 ~ 35010 ~ 2500.1
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 14.81.5 ~ 14.815WR50 ~ 35040 ~ 3300.1
1 Devis 104mm(T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.1
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 35027 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 35029 ~ 2800.1
1 Devis 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5WR50 ~ 35029 ~ 2800.1

Loading...

Informations de base

Matériau SKH51 Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) 0/-0.01 Traitement de surface Non
Traitement rectangulaire R-Chamfered rectangular Forme de l'embout Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Position du chanfrein C Non Avec/sans forme de dégagement de gaz Non
Type de forme Normal Découpe Normal Norme technique JIS

Assistance technique