Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | N (mm) | A (mm) | C (mm) | G (°) | R (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.8 ~ 8.07 | 8.5 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.8 ~ 8.07 | 8.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.8 ~ 8.07 | 8.5 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 8.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.79 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 10.29 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.71 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.25 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.71 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.23 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.22 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.65 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.08 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.54 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.06 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.54 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.8 ~ 8.07 | 8.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 8.06 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.42 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.94 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.01 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
R-Chamfered rectangular position | No | C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No |
Shape type | With tip processing | Trimming | Normal |
Configurer
Propriétés de base
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
N(mm)
A(mm)
C(mm)
G(°)
R(mm)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles