• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rectangular Ejector Pins For Large Mold -High Speed Steel SKH51/P・W Tolerance 0_-0.02/Free Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERJX10-[100-500/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[34-490/1]
ERJX12-[100-600/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[34-590/1]
ERJX13-[100-600/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-N[34-590/1]
ERJX15-[100-600/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-N[33-590/1]
ERJX16-[100-600/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-N[33-590/1]
ERJX20-[100-600/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-N[34-590/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSP (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
Devis 105 ~ 9.81 ~ 9.810100 ~ 50034 ~ 490
Devis 106 ~ 11.81 ~ 11.812100 ~ 60034 ~ 590
Devis 106 ~ 12.81 ~ 12.813100 ~ 60034 ~ 590
Devis 108 ~ 14.81.5 ~ 14.815100 ~ 60033 ~ 590
Devis 108 ~ 15.81.5 ~ 15.816100 ~ 60033 ~ 590
Devis 1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820100 ~ 60034 ~ 590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment No
Head thickness 8mm(JIS) Rectangular treatment No Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No
C-Chamfered position No With/without gas release shape No Shape type Normal
Trimming Normal

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique