• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rectangular Ejector Pins For Large Mold -High Speed Steel SKH51・Caulking/Free Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-F[60-400/10]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-FC[81-399/1]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-F[60-400/10]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-FC[81-399/1]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F (Retentive portion length)
(mm)
FC (F dimension alteration)
(mm)
Devis 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 68060 ~ 400-
Devis 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 680-41 ~ 399
Devis 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 68060 ~ 400-
Devis 106mm(JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 680-41 ~ 399
Devis 108mm(JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 68060 ~ 400-
Devis 108mm(JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 680-81 ~ 399
Devis 108mm(JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 78060 ~ 400-
Devis 108mm(JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 780-81 ~ 399
Devis 108mm(JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 88060 ~ 500-
Devis 108mm(JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 880-81 ~ 499
Devis 108mm(JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 88060 ~ 500-
Devis 108mm(JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 880-81 ~ 499

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape No Shape type Caulking Trimming Normal
Type Free designation

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique