Ejecteurs tubulaires / acier / nitruré / longueur et diamètre configurables / concentricité 0.03

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ESNV-L4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L5-[40-250/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L5.5-[40-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L6.5-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L7-[40-300/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L7.5-[40-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L8-[40-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L9-[40-300/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNV-L10-[40-300/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1]
ESNVB5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.99/0.01]-V[2-2.5/0.1]-C[2.5-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB5.5-[40-250/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVB10-[40-300/0.01]-P[8.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
Méthode de désignation du diamètre de l'arbre L (Dimension L)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 Devis 1041.5 ~ 2.5Shaft diameter selection40 ~ 2002 ~ 320 ~ 50
1 Devis 104.51.5 ~ 2.5Shaft diameter selection40 ~ 2502 ~ 320 ~ 50
1 Devis 1052 ~ 3Shaft diameter selection40 ~ 2502.5 ~ 3.520 ~ 50
1 Devis 105.52 ~ 3.5Shaft diameter selection40 ~ 2502.5 ~ 420 ~ 50
1 Devis 1062 ~ 4Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 Devis 106.52 ~ 4.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 50
1 Devis 1072 ~ 5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 50
1 Devis 107.52 ~ 5.5Shaft diameter selection40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 50
1 Devis 1082.5 ~ 6Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 50
1 Devis 1092.5 ~ 7Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 7.520 ~ 50
1 Devis 10102.5 ~ 8Shaft diameter selection40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 50
1 Devis 103.5 ~ 3.991.5 ~ 1.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2002 ~ 2.520 ~ 40
1 Devis 104.01 ~ 4.992 ~ 2.5Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2502.5 ~ 320 ~ 50
1 Devis 105.01 ~ 5.492 ~ 3.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 2502.5 ~ 420 ~ 50
1 Devis 105.51 ~ 5.992 ~ 3.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 Devis 106.01 ~ 6.492 ~ 4.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 50
1 Devis 106.51 ~ 6.992 ~ 4.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 50
1 Devis 107.01 ~ 7.492 ~ 5.4Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 50
1 Devis 107.51 ~ 7.992.5 ~ 5.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 50
1 Devis 108.01 ~ 9.992.5 ~ 7.9Shaft diameter 0.01mm increments40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composition du produit Manchon simple Matériau EN 1.2344 Equiv. Traitement de surface Nitruré
Epaisseur de la tête 4mm(T4) Tolérance du diamètre de l'arbre -0.01/-0.02 Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.03
Méthode d'alésage Reaming Tolérance sur le diamètre intérieur H7 Conique ou non Non
Forme de la pointe centrale Non Norme technique JIS

Assistance technique