Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESN4-100-2.0 |
ESN4-125-2.0 |
ESN4-125-2.5 |
ESN4-150-2.5 |
ESN4-200-2.0 |
ESN4-200-2.5 |
ESN4-[75,100,125,150,175,200]-[1.5,2,2.5] |
ESN4.5-[75,100,125,150,175,200]-[1.5,2,2.5] |
ESN5-100-2.0 |
ESN5-100-2.5 |
ESN5-150-2.5 |
ESN5-175-2.0 |
ESN5-175-2.5 |
ESN5-200-2.5 |
ESN5-200-3.0 |
ESN5-[75,100,125,150,175,200]-[2,2.5,3] |
ESN5.5-[75,100,125,150,175,200]-[2,2.5,3,3.5] |
ESN6-100-3.0 |
ESN6-100-3.5 |
ESN6-125-3.5 |
ESN6-150-3.5 |
ESN6-175-3.5 |
ESN6-200-3.5 |
ESN6-250-3.0 |
ESN6-[75,100,125,150,175,200,250]-[2.5,3,3.5,4] |
ESN6.5-[75,100,125,150,175,200,250]-[2.5,3,3.5,4] |
ESN7-[75,100,125,150,175,200,250]-[2.5,3,3.5,4,4.5,5] |
ESN7.5-[75,100,125,150,175,200,250]-[3,3.5,4,4.5,5] |
ESN8-100-4.0 |
ESN8-100-5.0 |
ESN8-125-4.5 |
ESN8-125-5.0 |
ESN8-150-4.0 |
ESN8-150-5.0 |
ESN8-175-4.5 |
ESN8-200-4.0 |
ESN8-200-5.0 |
ESN8-250-4.5 |
ESN8-250-5.0 |
ESN8-[75,100,125,150,175,200,250]-[4,4.5,5,5.5,6] |
ESN9-[100,125,150,175,200,250,300]-[6,6.5,7] |
ESN10-100-6.0 |
ESN10-125-6.0 |
ESN10-150-6.0 |
ESN10-150-7.0 |
ESN10-175-6.0 |
ESN10-200-6.0 |
ESN10-200-7.0 |
ESN10-250-6.0 |
ESN10-[100,125,150,175,200,250,300]-[6,7,8] |
ESN12-[100,125,150,175,200,250,300]-[8,9] |
ESN13-100-8.0 |
ESN13-125-8.0 |
ESN13-125-9.0 |
ESN13-125-10.0 |
ESN13-150-8.0 |
ESN13-150-10.0 |
ESN13-175-8.0 |
ESN13-175-9.0 |
ESN13-200-9.0 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Modifications | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2.5 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2.5 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 2.5 | No | 200 | |
1 | Devis | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | Yes | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | Yes | 75 ~ 200 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2.5 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2.5 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2.5 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 2.5 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 3 | No | 200 | |
1 | Devis | 10 | 5 | 2 ~ 3 | Yes | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | Yes | 75 ~ 200 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3.5 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3.5 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3.5 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3.5 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3.5 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 3 | No | 250 | |
1 | Devis | 10 | 6 | 2.5 ~ 4 | Yes | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | Yes | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 2.5 ~ 5 | Yes | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 7.5 | 3 ~ 5 | Yes | 75 ~ 250 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 5 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4.5 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 5 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 5 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4.5 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 5 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 4.5 | No | 250 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 5 | No | 250 | |
1 | Devis | 10 | 8 | 4 ~ 6 | Yes | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 9 | 6 ~ 7 | Yes | 100 ~ 300 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 7 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 7 | No | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 6 | No | 250 | |
1 | Devis | 10 | 10 | 6 ~ 8 | Yes | 100 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 8 ~ 9 | Yes | 100 ~ 300 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 8 | No | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 8 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 9 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 10 | No | 125 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 8 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 10 | No | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 8 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 9 | No | 175 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 9 | No | 200 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.06 |
Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
Modifications
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles