Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Méthode de désignation du diamètre de l'arbre | L (Dimension L) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 3 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 1.5 ~ 3.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 | 1.5 ~ 4 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 2 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 2 ~ 5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 2.5 ~ 6 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 9 | 2.5 ~ 7 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 2.5 ~ 8 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 2.5 ~ 10 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 2.5 ~ 11 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 2.5 ~ 13 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 3 ~ 16 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 1.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 4.01 ~ 4.99 | 2 ~ 2.5 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 3.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 4.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 5.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 8.01 ~ 8.99 | 2.5 ~ 6.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 9.01 ~ 9.99 | 2.5 ~ 7.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 10.01 ~ 12.99 | 2.5 ~ 10.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 13.01 ~ 15.99 | 2.5 ~ 13 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.06 |
Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
[3.5-3.99/0.01mmunités][4.01-4.99/0.01mmunités][5.01-5.49/0.01mmunités][5.51-5.99/0.01mmunités][6.01-6.49/0.01mmunités][6.51-6.99/0.01mmunités][7.01-7.49/0.01mmunités][7.51-7.99/0.01mmunités][8.01-8.99/0.01mmunités][9.01-9.99/0.01mmunités][10.01-12.99/0.01mmunités][13.01-15.99/0.01mmunités][16.01-19.99/0.01mmunités]
V (diamètre du trou)(mm)
Méthode de désignation du diamètre de l'arbre
L (Dimension L)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles