Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 80 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 2 ~ 3 | 80 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4 | 80 ~ 450 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 4.5 | 80 ~ 450 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3 | 80 ~ 375 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3.5 ~ 4.5 | 80 ~ 375 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 5.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 3 ~ 6 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 4 ~ 7 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 8 ~ 8.5 | 80 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 15 | 9 ~ 10 | 180.01 ~ 500 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 20 | 12 ~ 15 | 180.01 ~ 500 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.06 | Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles