Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | 3 ~ 3.95 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 2.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 | 3.5 ~ 4.45 | 2 ~ 2.5 | 2.5 ~ 3.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 250 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 4 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 9 | 4.5 ~ 8.95 | 2.5 ~ 6.9 | 3 ~ 7.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 4.5 ~ 9.95 | 2.5 ~ 7.9 | 3 ~ 8.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 5 ~ 12.95 | 2.5 ~ 10.9 | 3 ~ 11.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 7 ~ 15.95 | 2.5 ~ 13 | 3 ~ 14.5 | 50 ~ 300 | 20 ~ 270 | 20 ~ 100 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Concentricité | ◎0.06 | Méthode d'alésage | Reaming |
Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles