Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | - | 3 ~ 4.5 | 125 ~ 250 | 50 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | - | 5 ~ 5.5 | 150 ~ 300 | 60 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 15 | - | 6 ~ 9 | 200 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 20 | - | 11 ~ 15 | 200 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3 ~ 3.5 | 1.5 ~ 2 | 125 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.5 ~ 4 | 2 ~ 2.5 | 125 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3.5 | 150 ~ 250 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 4 ~ 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | 100 ~ 250 | 60 ~ 100 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité | ◎0.06 | Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles