Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 70 ~ 500 | 26 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 70 ~ 500 | 26 ~ 500 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 2.5 ~ 7 | 3 ~ 7.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 490 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 2.5 ~ 7 | 3 ~ 7.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 490 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 2.5 ~ 8 | 3 ~ 8.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 2.5 ~ 8 | 3 ~ 8.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 2.5 ~ 8 | 3 ~ 8.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 2.5 ~ 8 | 3 ~ 8.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 2.5 ~ 10 | 3 ~ 10.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 2.5 ~ 10 | 3 ~ 10.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 2.5 ~ 10 | 3 ~ 10.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 2.5 ~ 10 | 3 ~ 10.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10 ~ 14.95 | 2.5 ~ 12 | 3 ~ 12.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10 ~ 14.95 | 2.5 ~ 12 | 3 ~ 12.5 | 70 ~ 500 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10 ~ 14.95 | 2.5 ~ 12 | 3 ~ 12.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10 ~ 14.95 | 2.5 ~ 12 | 3 ~ 12.5 | 500.1 ~ 800 | 24 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 12 ~ 15.95 | 3 ~ 13 | 3.5 ~ 13.5 | 100 ~ 500 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 12 ~ 15.95 | 3 ~ 13 | 3.5 ~ 13.5 | 100 ~ 500 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 12 ~ 15.95 | 3 ~ 13 | 3.5 ~ 13.5 | 500.1 ~ 800 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 12 ~ 15.95 | 3 ~ 13 | 3.5 ~ 13.5 | 500.1 ~ 800 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 17 | 100 ~ 500 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 17 | 100 ~ 500 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 17 | 500.1 ~ 800 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 17 | 500.1 ~ 800 | 34 ~ 590 | 20 ~ 150 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité | ◎0.06 | Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles