Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | B | No processing | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | B | No processing | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | B | No processing | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | B | No processing | 5.5 | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | B | No processing | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | B | No processing | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | B | No processing | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | B | No processing | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | B | No processing | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.99 | B | No processing | 12 | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 14.99 | B | No processing | 15 | 2 ~ 14.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 10 ~ 15.99 | B | No processing | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | B | B | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | B | B | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | B | B | 5.5 | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | B | B | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | B | B | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | B | B | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | B | B | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.99 | B | B | 12 | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 14.99 | B | B | 15 | 2 ~ 14.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 10 ~ 15.99 | B | B | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | B | C | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | B | C | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | B | C | 5.5 | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | B | C | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | B | C | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | B | C | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | B | C | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.99 | B | C | 12 | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 14.99 | B | C | 15 | 2 ~ 14.99 | - | 50 ~ 699.5 | 0.1 ~ 7.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 10 ~ 15.99 | B | C | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | B | G | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | B | G | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | B | G | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | B | G | 5.5 | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | B | G | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | B | G | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 599.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | B | G | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | B | G | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | B | G | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 600 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.99 | B | G | 12 | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 14.99 | B | G | 15 | 2 ~ 14.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 10 ~ 15.99 | B | G | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 3.5 ~ 3.99 | B | R | 4 | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 4 ~ 4.49 | B | R | 4.5 | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 4.5 ~ 4.99 | B | R | 5 | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 5 ~ 5.49 | B | R | 5.5 | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 5.5 ~ 5.99 | B | R | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 6 ~ 6.49 | B | R | 6.5 | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | 0.2 ~ 3.2 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 6.5 ~ 6.99 | B | R | 7 | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 7 ~ 7.99 | B | R | 8 | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | B | R | 10 | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 11.99 | B | R | 12 | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 14.99 | B | R | 15 | 2 ~ 14.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 10 ~ 15.99 | B | R | 16 | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | 0.2 ~ 6.4 | - | - |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
---|---|---|---|---|---|
With/without cooling hole | No |
Configurer
Propriétés de base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles