Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPD-G1-[60,100]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPD-G1.5-[60,100]-P[1-1.49/0.01] |
CPD-G2-[60,100]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPD-G2.5-[60,100]-P[2-2.49/0.01] |
CPD-G3-[60,100]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPD-G3.5-[60,100]-P[3-3.49/0.01] |
CPD-G4-[60,100]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPD-G4.5-[60,100]-P[4-4.49/0.01] |
CPD-G5-[60,100]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPD-G5.5-[60,100]-P[5-5.49/0.01] |
CPD-G6-[60,100]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPD-G6.5-[60,100]-P[6-6.49/0.01] |
CPD-G7-[60,100]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPD-G8-[60,100]-P[7-7.99/0.01] |
CPD-G10-[60,100]-P[8-9.99/0.01] |
CPD-G13-[60,100]-P[10-12.99/0.01] |
CPD-G16-[60,100]-P[13-15.99/0.01] |
CPD-G20-[60,100]-P[16-19.99/0.01] |
CPH-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01] |
CPH-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01] |
CPH-G1-[60,100]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPH-G1.5-[60,100]-P[1-1.49/0.01] |
CPH-G2-[60,100]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPH-G2.5-[60,100]-P[2-2.49/0.01] |
CPH-G3-[60,100]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPH-G3.5-[60,100]-P[3-3.49/0.01] |
CPH-G4-[60,100]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPH-G4.5-[60,100]-P[4-4.49/0.01] |
CPH-G5-[60,100]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPH-G5.5-[60,100]-P[5-5.49/0.01] |
CPH-G6-[60,100]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPH-G6.5-[60,100]-P[6-6.49/0.01] |
CPH-G7-[60,100]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPH-G8-[60,100]-P[7-7.99/0.01] |
CPH-G10-[60,100]-P[8-9.99/0.01] |
CPH-G13-[60,100]-P[10-12.99/0.01] |
CPH-G16-[60,100]-P[13-15.99/0.01] |
CPH-G20-[60,100]-P[16-19.99/0.01] |
CPP-G1-[60,100]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPP-G1.5-[60,100]-P[1-1.49/0.01] |
CPP-G2-[60,100]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPP-G2.5-[60,100]-P[2-2.49/0.01] |
CPP-G3-[60,100]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPP-G3.5-[60,100]-P[3-3.49/0.01] |
CPP-G4-[60,100]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPP-G4.5-[60,100]-P[4-4.49/0.01] |
CPP-G5-[60,100]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPP-G5.5-[60,100]-P[5-5.49/0.01] |
CPP-G6-[60,100]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPP-G6.5-[60,100]-P[6-6.49/0.01] |
CPP-G7-[60,100]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPP-G8-[60,100]-P[7-7.99/0.01] |
CPP-G10-[60,100]-P[8-9.99/0.01] |
CPP-G13-[60,100]-P[10-12.99/0.01] |
CPP-G16-[60,100]-P[13-15.99/0.01] |
CPP-G20-[60,100]-P[16-19.99/0.01] |
CPX-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01] |
CPX-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01] |
CPX-G1-[60,100]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPX-G1.5-[60,100]-P[1-1.49/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | No. (Diamètre nominal) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | 8 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | 10 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 10 ~ 12.99 | 13 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 13 ~ 15.99 | 16 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 16 ~ 19.99 | 20 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 0.3 ~ 0.49 | 0.5 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 8 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | 10 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 10 ~ 12.99 | 13 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 13 ~ 15.99 | 16 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 16 ~ 19.99 | 20 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 8 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | 10 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 10 ~ 12.99 | 13 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 13 ~ 15.99 | 16 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | 0/-0.005 | 16 ~ 19.99 | 20 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 0.3 ~ 0.49 | 0.5 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 0.6 ~ 0.99 | 1 | 60 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 60 ~ 100 |
Loading...
Type de forme | Pas de forme de pointe | Trempé | Acier de trempe | Tolérance de la dimension L | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
No. (Diamètre nominal)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles