Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPALB0.8-[10-100/0.01] |
CPALB0.9-[10-100/0.01] |
CPALB1-[10-100/0.01] |
CPALB1.1-[10-100/0.01] |
CPALB1.2-[10-100/0.01] |
CPALB1.3-[10-100/0.01] |
CPALB1.4-[10-100/0.01] |
CPALB1.5-[10-100/0.01] |
CPALB1.6-[10-100/0.01] |
CPALB1.7-[10-100/0.01] |
CPALB1.8-[10-100/0.01] |
CPALB1.9-[10-100/0.01] |
CPALB2-[10-100/0.01] |
CPALB2.5-[10-100/0.01] |
CPALC0.8-[10-100/0.01] |
CPALC0.9-[10-100/0.01] |
CPALC1-[10-100/0.01] |
CPALC1.1-[10-100/0.01] |
CPALC1.2-[10-100/0.01] |
CPALC1.3-[10-100/0.01] |
CPALC1.4-[10-100/0.01] |
CPALC1.5-[10-100/0.01] |
CPALC1.6-[10-100/0.01] |
CPALC1.7-[10-100/0.01] |
CPALC1.8-[10-100/0.01] |
CPALC1.9-[10-100/0.01] |
CPALC2-[10-100/0.01] |
CPALC2.5-[10-100/0.01] |
CPALG0.8-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG0.9-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.1-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.2-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.3-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.4-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.6-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.7-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.8-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG1.9-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG2-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALG2.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPALR0.8-[10-100/0.01] |
CPALR0.9-[10-100/0.01] |
CPALR1-[10-100/0.01] |
CPALR1.1-[10-100/0.01] |
CPALR1.2-[10-100/0.01] |
CPALR1.3-[10-100/0.01] |
CPALR1.4-[10-100/0.01] |
CPALR1.5-[10-100/0.01] |
CPALR1.6-[10-100/0.01] |
CPALR1.7-[10-100/0.01] |
CPALR1.8-[10-100/0.01] |
CPALR1.9-[10-100/0.01] |
CPALR2-[10-100/0.01] |
CPALR2.5-[10-100/0.01] |
CPALT0.8-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPALT0.9-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPALT1-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPALT1.1-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 0.8 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 0.9 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.1 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.2 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.3 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.4 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.5 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.6 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.7 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.8 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.9 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 2 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 2.5 | B | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.8 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.9 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.1 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.2 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.3 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.4 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.5 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.6 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.7 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.8 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.9 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 0.8 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 0.9 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.1 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.2 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.3 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.4 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.5 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.6 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.7 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.8 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 1.9 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 2 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.1 | 2.5 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.8 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.9 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.1 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.2 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.3 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.4 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.5 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.6 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.7 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.8 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.9 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.8 | T | 10 ~ 100 | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 0.9 | T | 10 ~ 100 | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1 | T | 10 ~ 100 | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 1.1 | T | 10 ~ 100 | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 |
Loading...
Shape type | With tip shape | Quenching | Hardening steel | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configurer
Propriétés de base
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
F(mm)
K (Tip angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles