Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
CPV-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A3.5-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPV-1A3.5-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A3.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPV-1A3.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A4-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPV-1A4-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A4-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPV-1A4-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPV-1A4.5-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
CPV-1A4.5-[6.5-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A4.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.49/0.01] |
CPV-1A4.5-[6.5-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPV-1A5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPV-1A5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A5.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPV-1A5.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A5.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPV-1A5.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPV-1A6-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPV-1A6-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A6-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPV-1A6-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A6.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPV-1A6.5-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A6.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPV-1A6.5-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A7-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPV-1A7-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A7-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPV-1A7-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A8-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPV-1A8-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A8-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPV-1A8-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A10-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPV-1A10-[6.5-150/0.01]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPV-1A10-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPV-1A10-[6.5-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration, smaller than V min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 96 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 116 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 | 1A | No processing | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 | 1A | No processing | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | ±0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) | Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configurer
Propriétés de base
Material
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles