Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | #4 | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.69 | 2.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | B | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.99 | 6 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.99 | 6 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.99 | 7 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.99 | 7 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.99 | 8 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.99 | 8 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.99 | 10 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | B | B | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.99 | 10 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | B | B | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No | Type of the second step Step2 | No second step |
Configurer
Propriétés de base
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
#4
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles