Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | RE (R shape alteration・enlargement) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | DC (Gas release section diameter) (mm) | Extend the flat section SV to the bottom | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | N (Gas release section diameter) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | SV (Gas release facet cutting length) (mm) | When DC = D, DCX is applied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.35 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | 2.92 ~ 2.995 | - | 14.5 ~ 99.25 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | 2.92 ~ 2.995 | SVC | 14.5 ~ 99.25 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 99.25 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | 2 ~ 50 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 99.25 | - | - | - | 16.5 ~ 100 | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | 3.42 ~ 3.495 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | 3.42 ~ 3.495 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | 3.42 ~ 3.495 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | 3.42 ~ 3.495 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | 3.92 ~ 3.995 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | 3.92 ~ 3.995 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 3.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | 3.92 ~ 3.995 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | 3.92 ~ 3.995 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | 4.42 ~ 4.495 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | 4.42 ~ 4.495 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | 4.92 ~ 4.995 | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | 4.92 ~ 4.995 | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 4.99 | 5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 119.1 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 5.42 ~ 5.495 | - | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 5.42 ~ 5.495 | SVC | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 5.42 ~ 5.495 | - | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | 5.42 ~ 5.495 | SVC | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | - | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 2 ~ 60 | DCX | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | B | B | - | - | - | - | SVC | 14.5 ~ 118.85 | - | - | - | 16.5 ~ 120 | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | DCX |
Loading...
Shape type | One-step gas release | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip lapped or not | No |
---|---|---|---|---|---|
Type of the second step Step2 | No second step |
Configurer
Propriétés de base
Material
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
RE (R shape alteration・enlargement)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
DC (Gas release section diameter)(mm)
[0.92-0.995/0.005mmunités][1.42-1.495/0.005mmunités][1.92-1.995/0.005mmunités][2.42-2.495/0.005mmunités][2.92-2.995/0.005mmunités][3.42-3.495/0.005mmunités][3.92-3.995/0.005mmunités][4.42-4.495/0.005mmunités][4.92-4.995/0.005mmunités][5.42-5.495/0.005mmunités][5.92-5.995/0.005mmunités][6.92-6.995/0.005mmunités][7.92-7.995/0.005mmunités][9.92-9.995/0.005mmunités][12.92-12.995/0.005mmunités]
Extend the flat section SV to the bottom
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
N (Gas release section diameter)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
SV (Gas release facet cutting length)(mm)
When DC = D, DCX is applied
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles