Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Type of the second step Step2 | Tip shape Shape | C (Second step shape taper width) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Second step type R) (mm) | S | S (Tip tapered width) (mm) | V (Type of the second step diameter) (mm) | W (Type of the first step) (mm) | X (First step shape taper width) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.98 | 1 | CB | B | B | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 0.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.98 | 1 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 0.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.48 | 2.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.48 | 2.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.98 | 7 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.98 | 7 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.98 | 8 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 7.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.98 | 8 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 7.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.98 | 10 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 9.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.98 | 10 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 9.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 13 | CB | B | B | - | 12 ~ 149 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 12.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 13 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 12.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 15.99 | 16 | CB | B | B | - | 12 ~ 149 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 15.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 15.99 | 16 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 15.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 20 | CB | B | B | - | 28 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 5.01 ~ 19.99 | - | - | 6.5 ~ 149.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 20 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 5.01 ~ 19.99 | - | - | 6.5 ~ 149.5 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.75 ~ 2.49 | 2.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.75 ~ 2.49 | 2.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.3 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.3 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | C | - | 12 ~ 119.5 | - | 0.1 ~ 1.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 119.5 | - | 0.1 ~ 2.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.3 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.3 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.6 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.6 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.8 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.8 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 3.1 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 3.1 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No |
Configurer
Propriétés de base
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Type of the second step Step2
Tip shape Shape
C (Second step shape taper width)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Second step type R)(mm)
S
S (Tip tapered width)(mm)
V (Type of the second step diameter)(mm)
W (Type of the first step)(mm)
X (First step shape taper width)(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles